Vérin compact AEVU-100-15-P-A
156973
Code EAN (GTIN) 4052568122164
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4516 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés