Vérin compact AEVU-16-20-A-P-A
156984
Code EAN (GTIN) 4052568122201
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
111 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés