Vérin compact AEVU-40-5-A-P-A
157001
Code EAN (GTIN) 4052568122379
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
704 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés