Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact AEVU-63-20-A-P-A

157012

Code EAN (GTIN) 4052568122485

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1799 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés