Vérin compact AEVUZ-12-10-P-A
157207
Code EAN (GTIN) 4052568124236
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
42 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés