Vérin compact AEVUZ-32-5-P-A
157226
Code EAN (GTIN) 4052568124397
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
382 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés