Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact AEVUZ-40-10-P-A

157232

Code EAN (GTIN) 4052568124458

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
636 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés