Vérin compact AEVUZ-20-15-A-P-A
157264
Code EAN (GTIN) 4052568124731
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
123 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés