Vérin compact AEVUZ-25-15-A-P-A
157269
Code EAN (GTIN) 4052568124786
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
221 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés