Vérin compact AEVUZ-100-25-A-P-A
157297
Code EAN (GTIN) 4052568125066
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4222 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés