Raccord cannelé CN-M3-PK-3
15872
Code EAN (GTIN) 4052568022129
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M3
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Diamètre nominal
1.5 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C