Distributeur à douille coulissante manuelle VBOH-32-G12
1587988
Code EAN (GTIN) 4052568107949
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3420 l/min
Dimension modulaire
45 mm
Pression de service
-0.95 bar - 12 bar