Vérin cylindrique EG-2,5-5-PK-2
15883
Code EAN (GTIN) 4052568066659
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
2,5 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1.9 N
Course
5 mm
Amortissement
Pas d'amortissement