Vérin cylindrique EG-6-25-PK-3

15895

Code EAN (GTIN) 4052568066741

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
11.8 N
Course
25 mm
Amortissement
Unilatéral - Non réglable