Vérin à double piston DPZ-20-80-P-A-S2
159878
Code EAN (GTIN) 4052568127312
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
282 N
Course
80 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité