Vérin à double piston DPZJ-32-10-P-A-S2

159969

Code EAN (GTIN) 4052568127954

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
724 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité