Vérin normalisé CRDNG-32- -PPV-A

160884

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
10 mm - 2000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés