Vérin plat DZF-12-100-A-P-A
161229
Code EAN (GTIN) 4052568128531
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
12 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés