Vérin plat DZF-18- -A-P-A-S2
161234
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
18 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
123 N
Course
1 mm - 200 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés