Vérin plat DZF-18-80-A-P-A

161241

Code EAN (GTIN) 4052568128616

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
18 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
153 N
Course
80 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés