Filtre ultra-fin PFML-90-HP3-AST
1612487
Code EAN (GTIN) 4052568263614
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
10220 l/min
Température ambiante
5 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 50 bar
Finesse de filtration
0.01 µm