Vérin plat DZF-25-160-A-P-A
161257
Code EAN (GTIN) 4052568128739
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
160 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés