Vérin plat DZF-32-100-A-P-A
161268
Code EAN (GTIN) 4052568128807
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés