Vérin plat DZF-50- -A-P-A
161289
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
1 mm - 320 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés