Vérin plat DZF-63-250-A-P-A
161317
Code EAN (GTIN) 4052568129170
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
250 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés