Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Distributeurs et terminaux

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur MN1H-2-3/4-MS

161731

Code EAN (GTIN) 4052568012434

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à diaphragme
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
10000 l/min
Pression du fluide
0.5 bar - 10 bar