Électrodistributeur MN1H-2-1 1/2-MS
161734
Code EAN (GTIN) 4052568129262
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à diaphragme
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G1 1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
30500 l/min
Pression du fluide
0.5 bar - 10 bar