Câble à connecteur femelle KMPPE-B-5
161878
Code EAN (GTIN) 4052568072124
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
M16x0,75 selon EN 61076-2-106
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
5 m