Vérin à double piston DPZ-20-40-P-A-KF

162063

Code EAN (GTIN) 4052568130060

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
376 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité