Vérin à double piston DPZ-25-80-P-A-KF

162100

Code EAN (GTIN) 4052568130381

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
590 N
Course
80 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité