Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

03/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

01/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2031 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Servo-variateur

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Contrôleur de moteur CMMP-AS-C2-3A-M0

1622901

Code EAN (GTIN) 4052568243241

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Courant nominal
2 A - 3 A
Tension de service nominale CA
230 V
Tension de service nominale des phases
Monophasé
Puissance nominale du contrôleur
500 VA
Couplage de bus de terrain
CANopen - Modbus®/TCP