Contrôleur de moteur CMMP-AS-C5-3A-M0
1622902
Code EAN (GTIN) 4052568243258
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Courant nominal
4 A - 6 A
Tension de service nominale CA
230 V
Tension de service nominale des phases
Monophasé
Puissance nominale du contrôleur
1000 VA
Couplage de bus de terrain
CANopen - Modbus®/TCP