Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Technique du vide

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Venturi VADM-300-P

162522

Code EAN (GTIN) 4052568131449

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
3 mm
Vide max.
85 %
Pression de service
2 bar - 8 bar