Filtre fin LFMB-3/4-D-MIDI
162631
Code EAN (GTIN) 4052568131746
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
1980 l/min
Purgeur de condensats
Manuel par rotation
Pression de service
1 bar - 16 bar
Finesse de filtration
1 µm