Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

04/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

11/2028 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2028 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Conditionnement de l'air comprimé

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Filtre fin LFMB-1/4-D-MINI-A

162635

Code EAN (GTIN) 4052568131784

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
650 l/min
Purgeur de condensats
Entièrement automatique
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
1 µm