Filtre ultra-fin LFMA-1/8-D-MINI-A
162650
Code EAN (GTIN) 4052568131906
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
360 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
0.01 µm