Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

04/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

11/2028 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2028 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Conditionnement de l'air comprimé

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Combinaison de filtres fins LFMBA-3/4-D-MIDI

162663

Code EAN (GTIN) 4052568132026

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
Midi
Finesse de filtration
0.01 µm
Pression de service
1 bar - 16 bar
Purgeur de condensats
Manuel par rotation
Température ambiante
-10 °C - 60 °C