Unité de conditionnement FRC-3/4-D-7-MIDI
162759
Code EAN (GTIN) 4052568132712
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2800 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm