Unité de conditionnement FRC-3/8-D-5M-MIDI
162773
Code EAN (GTIN) 4052568132859
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1700 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm