Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Technique de raccordement pneumatique

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Raccord enfichable CRQS-1/2-16

162869

Code EAN (GTIN) 4052568132996

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 16 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-15 °C - 120 °C
Diamètre nominal
10.1 mm