Réducteur de pression proportionnelle VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1-3
1635979
Code EAN (GTIN) 4052568290849
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
Flasque
Plage de réglage de pression
0.4 bar - 40 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
245 l/min