Vérin plat DZF-40- -P-A-S2
164051
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
633 N
Course
1 mm - 320 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés