Vérin plat DZF-40-100-P-A

164058

Code EAN (GTIN) 4052568136628

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés