Vérin bloqueur STAF-80-30-P-A-R

164886

Code EAN (GTIN) 4052568137304

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
14600 N
Course
30 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité