Vérin bloqueur STAF-80-40-P-A-R

164894

Code EAN (GTIN) 4052568137311

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
13300 N
Course
40 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité