Vérin plat EZH-2,5/9-20-B

164992

Code EAN (GTIN) 4052568073640

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
6 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
10 N
Course
20 mm
Amortissement
Pas d'amortissement