Vérin plat DZH-32- -PPV-A-S6

16531

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
1 mm - 1000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés