Vérin plat DZH-40- -PPV-A-S6

16532

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
1 mm - 1000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés