Mini-chariot SLS-6-25-P-A
170489
Code EAN (GTIN) 4052568138950
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
17 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité