Mini-chariot SLF-6-30-P-A

170505

Code EAN (GTIN) 4052568139117

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
17 N
Course
30 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité